Publier vos produits
ACC800 Extension Column Connector with Cord Management

ACC800 Extension Column Connector with Cord Management

Traduit par Google,

Les connecteurs de colonne d'extension sont utilisés dans les installations montées au plafond pour relier deux colonnes d'extension Peerless-AV (EXT ou AEC). Le grand passage sur le côté du connecteur permet au câblage d'entrer ou de sortir de la colonne d'extension. Cela peut être utilisé pour acheminer le câblage dans la colonne d'extension au niveau de la connexion au plafond ou pour acheminer le câblage hors de la colonne d'extension côté écran ou projecteur. Les vis de réglage verrouillent le connecteur en place et l'empêchent de se dévisser.

Caractéristiques

  • Une connexion mâle et une connexion femelle pour assurer la gestion interne du cordon entre la colonne d'extension et la plaque de montage ou de plafond
  • Trou d'accès de 1 1/2" pour la gestion interne des cordons
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.5lb (0.22kg)
    • Ship Dimensions; 3.00 x 3.00 x 7.00" (76.2 x 76.2 x 177.8mm)
    • UPC Code; 735029102069

    Variant ID: 29193680617587

    Variant SKU: ACC800

    Type: Columns

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc800
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord