Publier vos produits
CMJ300 Unistrut and Structural Ceiling Plate 4" x 4" Ceiling Plate

CMJ300 Unistrut and Structural Ceiling Plate 4" x 4" Ceiling Plate

Traduit par Google,

Les plaques de plafond structurelles et Unistrut® Peerless-AV se fixent sur un Unistrut standard de 1 5/8" x 1 5/8" ou sur une surface structurelle solide.

Caractéristiques

  • Raccords Unistrut et matériel de fixation non inclus
  • L'unité est équipée d'un raccord 1-1/2"-11,5 NPT pour la fixation de la colonne d'extension
  • Se fixe directement sur Unistrut standard (1-5/8" x 1-5/8") ou sur un plafond structurel solide
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (.91kg)
    • Ship Dimensions; 9.50 x 1.13 x 10.38" (241.3 x 28.7 x 263.7mm)
    • UPC Code; 735025205405

    Variant ID: 34322267439235

    Variant SKU: CMJ300

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.cmj300
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord