Publier vos produits
CMJ490 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 24" Centers

CMJ490 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 24" Centers

Traduit par Google,

Idéal pour les supports de plafond à écran plat ou les supports de projecteur, le support de plaque de plafond CMJ490 peut être fixé à un plafond fini (solives en bois) ou à une poutre en bois à l'aide des quatre vis à bois à tête ronde fournies, ou à un plafond structurel (béton) à l'aide du kit d'accessoires d'ancrage pour béton ACC244 (vendu séparément). Conçu dans un souci d'esthétique, tout le matériel de montage est soigneusement recouvert, créant une apparence finie pour toute application.

Caractéristiques

  • Pour les centres de solives en bois de 24"
  • Raccord 1-1/2"-11,5npt pour la fixation de la colonne d'extension
  • Se monte sur des solives en bois ou des plafonds en béton structurel (nécessite un ancrage pour béton ACC244, vendu séparément)
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.7lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 27" (101.6 x 101.6 x 685.8mm)
    • UPC Code; 735029197010

    Variant ID: 34322266423427

    Variant SKU: CMJ490

    Type: Ceiling accessory

Spécifications techniques
  • Réference unique.cmj490
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord