Publier vos produits
DS-LEDTVF Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Planar TVF Series Direct View LED Displays

DS-LEDTVF Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Planar TVF Series Direct View LED Displays

Traduit par Google,

Le système de montage plat dvLED SEAMLESS Kitted Series de Peerless-AV est conçu exclusivement pour les écrans LED Direct View de la série Planar TVF, offrant des conceptions fines, peu encombrantes et esthétiques pour de multiples configurations. Grâce à la gestion intégrée des câbles, au matériel de suspension facile et au cadre en aluminium léger, les intégrateurs peuvent rapidement et facilement créer le mur vidéo parfait.

Peerless-AV® propose également une assistance de bout en bout grâce au programme d'intégration SEAMLESS dvLED Video Wall. L'équipe de solutions dvLED de Peerless-AV est présente à chaque étape du processus pour garantir que chaque client bénéficie d'une assistance et d'un service SEAMLESS.

Configurations supplémentaires disponibles

Caractéristiques

  • Le cadre en aluminium léger est facile à installer et minimise la charge murale
  • Les emplacements prédéterminés des rails adaptateurs accélèrent l'assemblage et minimisent les erreurs, permettant un assemblage rapide
  • La conception modulaire offre des configurations d'affichage de mur vidéo illimitées
  • Des tolérances serrées et des entretoises de plaque murale garantissent que les armoires sont correctement positionnées
  • Surmontez les irrégularités d'installation pour garantir que les pixels dvLED sont alignés avec la fonction de réglage de la hauteur
  • L'ensemble du support crée un plan plat, quelles que soient les imperfections du mur grâce à la fonction de réglage de la profondeur
Spécification
  • Product Specs

    • DS-LEDTVF-4X4 Product Dimensions; 95.28" x 53.22" x 2.13"-2.88" (2420 x 1352 x 54-73mm)
    • DS-LEDTVF-5X5 Product Dimensions; 119.06" x 66.72" x 2.13"-2.88" (3024 x 1695 x 54-73mm)
    • DS-LEDTVF-6X6 Product Dimensions; 142.83" x 80.08" x 2.13"-2.88" (3628 x 2034 x 54-73mm)
    • DS-LEDTVF-8X8 Product Dimensions; 190.47" x 106.94" x 2.13"-2.88" (4838 x 2716 x 54-73mm)
    • DS-LEDTVF-4X4 Product Weight; 58.6lb (26.6kg)
    • DS-LEDTVF-5X5 Product Weight; 73.6lb (33.4kg)
    • DS-LEDTVF-6X6 Product Weight; 91.3lb (41.5kg)
    • DS-LEDTVF-8X8 Product Weight; 132.8lb (60.3kg)
    • DS-LEDTVF-4X4 Load Capacity; 183lb (83.2kg)
    • DS-LEDTVF-5X5 Load Capacity; 286lb (130kg)
    • DS-LEDTVF-6X6 Load Capacity; 412lb (187.2kg)
    • DS-LEDTVF-8X8 Load Capacity; 732lb (332.8kg)
    • DS-LEDTVF-4X4 Distance from Wall; 2.13"-2.88" (54mm-73mm)
    • DS-LEDTVF-5X5 Distance from Wall; 2.13"-2.88" (54mm-73mm)
    • DS-LEDTVF-6X6 Distance from Wall; 2.13"-2.88" (54mm-73mm)
    • DS-LEDTVF-8X8 Distance from Wall; 2.13"-2.88" (54mm-73mm)
    • Color; Black & Silver
    • Finish; Powder Coat & & Clear Anodized Finish
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • DS-LEDTVF-4X4 Package Size; 66.5" x 29.0" x 8.0" (1,689 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDTVF-5X5 Package Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDTVF-6X6 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDTVF-8X8 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDTVF-4X4 Shipping Weight; 122.5lb (55.7kg)
    • DS-LEDTVF-5X5 Shipping Weight; 190.2lb (86.4kg)
    • DS-LEDTVF-6X6 Shipping Weight; 208.0lb (94.5kg)
    • DS-LEDTVF-8X8 Shipping Weight; 246.6lb (112.1kg)
    • DS-LEDTVF-4X4 UPC Code; 735029337393
    • DS-LEDTVF-5X5 UPC Code; 735029337409
    • DS-LEDTVF-6X6 UPC Code; 735029337294
    • DS-LEDTVF-8X8 UPC Code; 735029337416
    • Package Contents; Wall Plate, Mounting Bracket, Spacer & Hardware

    Variant ID: 32858888208515, 32858888241283, 32858888274051, 32858888306819

    Variant SKU: DS-LEDTVF-4X4, DS-LEDTVF-5X5, DS-LEDTVF-6X6, DS-LEDTVF-8X8

    Type: Video Wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-ledtvf
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsdvLED Video Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord