Publier vos produits
DS-VW795-QR SmartMount® Full Service Video Wall Mount with Quick Release for 65" to 98" Displays

DS-VW795-QR SmartMount® Full Service Video Wall Mount with Quick Release for 65" to 98" Displays

Traduit par Google,

Le support mural vidéo SmartMount® Full Service avec fixation rapide offre une solution d'installation et d'entretien facile pour les écrans en mode paysage et portrait. Conçu pour un accès rapide à l'entretien dans les applications de mur vidéo encastré, le DS-VW795-QR offre une polyvalence aux intégrateurs. Grâce à la fonctionnalité de fixation rapide, les utilisateurs ont la possibilité d'articuler l'écran du mur en appuyant doucement sur l'avant de l'écran. Dotés d'un micro-ajustement sans outil en huit points, les supports peuvent surmonter les murs irréguliers pour créer un écran mural vidéo homogène. De plus, les entretoises de plaque murale personnalisées éliminent les incertitudes et les calculs sur site, réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Caractéristiques

  • Le mécanisme de dégagement rapide offre un accès pratique à l'affichage dans les applications encastrées
  • La libération rapide peut être désactivée avec une vis de verrouillage pour éviter les sorties involontaires
  • Support modulaire pour des configurations d'affichage de mur vidéo illimitées
  • S'adapte aux écrans en orientation paysage et portrait
  • Des micro-ajustements simples et sans outil en 8 points alignent parfaitement les écrans
  • Les attaches de gestion de câbles intégrées simplifient le câblage d'un écran à l'autre
  • Les entretoises murales personnalisées réutilisables éliminent les conjectures et les calculs d'installation sur site (vendues séparément)
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 65" to 98"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 600mm
    • Weight Capacity; 225lb (102kg)
    • Color; Black
    • Finish; Power Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.68" - 4.43" (90 - 113m)
    • Product Dimensions; 32.87" x 27.58" x 3.68" - 4.43" (835 x 700 x 93-113mm)
    • Product Weight; 40lb (18.1kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 46lb (19.5kg)
    • Ship Dimensions; 28 x 3.75 x 34" (711.2 x 95.3 x 863.6mm)
    • UPC Code; 735029301455

    Variant ID: 29193698705523

    Variant SKU: DS-VW795-QR

    Type: Video Wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-vw795-qr
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsLED Video Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord