Publier vos produits
DS-MBZ647L SmartMount® Digital Menu Board Mount with Height and Depth Adjustment- Landscape for 46" to 65" Displays

DS-MBZ647L SmartMount® Digital Menu Board Mount with Height and Depth Adjustment- Landscape for 46" to 65" Displays

Traduit par Google,

Le support de menu pour restaurant à service rapide (QSR) de Peerless-AV est conçu pour créer une surface de montage homogène en connectant des plaques murales. Les options d'inclinaison continue et fixe permettent d'incliner facilement tous les écrans au même angle, créant ainsi un alignement parfait. Le support de menu pour restaurant à service rapide (QSR) permet un réglage de la hauteur sans outil et un réglage de la profondeur aux quatre coins pour atténuer les problèmes d'imperfections des murs et de réglage fin. La fonction béquille maintient le bas de l'écran éloigné du mur pendant la connexion des câbles, réduisant ainsi le temps et le coût d'installation. Disponible en options de conception Paysage et Portrait, Peerless-AV propose un processus de commande personnalisé, ce qui fait du support de menu pour restaurant à service rapide la solution de montage parfaite.

Caractéristiques

  • Réglage vertical sans outil sur chaque support d'adaptateur d'affichage universel pour la mise à niveau après l'installation et le réglage précis de la hauteur
  • Le réglage de la profondeur des quatre coins sans outil aligne les écrans sur le même plan et aide à atténuer les problèmes d'imperfections des murs.
  • Le matériel de sécurité inclus empêche toute altération et tout vol |DS-MBZ647L - configuration paysage pour écrans de 46" à 65" avec modèles de trous de montage 975 x 400 mm (38,40" L x 15,75" H)
  • La plaque murale facile à accrocher permet une installation par une seule personne
  • Le loquet de connexion rapide s'engage automatiquement dans la plaque murale pour une installation rapide
  • Processus de commande simple et individuel
  • La plaque murale ouverte réduit les interférences murales
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.84" (72mm)
    • Increlock Increments; 0, +5, +10, +15
    • Mounting Pattern; 975 x 400mm (38.4 X 15.75")
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15/-0
    • Product Dimensions; 38.75 X 19.48 X 3.09" (984 X 495 X 78mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.75lb (5.9kg)
    • Ship Dimensions; 15.5 x 3.75 x 39.75" (393.7 x 95.3 x 1,009.7mm)
    • UPC Code; 735029301035

    Variant ID: 34322266030211

    Variant SKU: DS-MBZ647L

    Type: Video Wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-mbz647l
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord