Publier vos produits
DS-MBZ947L-3X1 SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 3x1 Configuration for 46" to 48" Displays

DS-MBZ947L-3X1 SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 3x1 Configuration for 46" to 48" Displays

Traduit par Google,

Le support de plafond pour panneau de menu pour restaurant à service rapide (QSR) de Peerless-AV est conçu pour créer une surface de montage homogène en connectant des plaques murales. Les options d'inclinaison continue et fixe permettent d'incliner facilement tous les écrans au même angle, créant ainsi un alignement parfait. Le support pour panneau de menu QSR dispose d'un réglage sans outil de 8 points pour positionner tous les écrans sur le même plan. Les rails adaptateurs à connexion rapide se fixent rapidement au cadre de support à l'aide d'un loquet automatique, ce qui facilite l'installation et fait du support pour panneau de menu QSR la solution de montage parfaite.

Caractéristiques

  • DS-MBZ942L-3X1 - configuration paysage pour écrans 40"-42" avec modèles de trous de montage 2658 x 400 mm (104,65"L x 15,75"H)
  • DS-MBZ947L-3X1 - configuration paysage pour écrans 46"-48" avec modèles de trous de montage 2944 x 400 mm (115,90"L x 15,75"H)
  • Le réglage de la profondeur des quatre coins sans outil aligne les écrans sur le même plan
  • Le loquet de connexion rapide s'engage automatiquement dans la plaque murale lors du montage de l'écran pour une installation rapide et une tranquillité d'esprit
  • Le matériel de sécurité inclus empêche toute altération et tout vol
  • Le réglage horizontal permet à l'installateur de créer un panneau de menu avec une apparence homogène
  • Les options d'inclinaison continue et Increlok™ garantissent que tous les écrans sont inclinés au même angle pour assurer l'alignement
  • Les plaques murales de connexion créent une surface de montage continue pour faciliter l'alignement de l'écran
  • Longueur minimale compatible, colonne fixe : EXT018
  • Longueur minimale compatible, colonne réglable : ADD0203 (s'ajuste à un minimum de 31")
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size;46" to 48"
    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Increlock Increments; 0, +5, +10, +15
    • Mounting Pattern; 2944 x 400mm (115.9 x 15.75")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 116.25 x 19.49 x 7.47" (2953 x 495 x 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 101.4lb (46.1kg)
    • Ship Dimensions; 17 x 18 x 47" (431.8 x 457.2 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029308195

    Variant ID: 29193696084083

    Variant SKU: DS-MBZ947L-3X1

    Type: Stand

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-mbz947l-3x1
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord