Publier vos produits
DSF290 Truss Mount for 12" Truss with 2" Outer Diameter Tubing

DSF290 Truss Mount for 12" Truss with 2" Outer Diameter Tubing

Traduit par Google,

Voici le support idéal pour les applications de location et de mise en scène. Le support de treillis DSF290 de Peerless-AV® se fixe rapidement à une structure de 12 pouces tout en pouvant accueillir des écrans jusqu'à 90 pouces et 175 lb. Le dispositif de serrage sans outil permet à l'installateur de monter un écran en orientation paysage ou portrait en quelques secondes avec seulement quelques tours du bouton de réglage de la pince. Les adaptateurs conformes VESA® peuvent se fixer directement à l'écran ou à un groupe sélectionné de supports plats, inclinables, pivotants et muraux vidéo PeerlessAV, ce qui rend le DSF290 aussi polyvalent que vous le souhaitez.

Caractéristiques

  • Compatible avec un groupe sélectionné de supports muraux plats, inclinables, pivotants et vidéo Peerless-AV®
  • Peut être fixé à la ferme en position verticale ou horizontale
  • Modèles de montage conformes à la norme VESA® pour une fixation directe à l'écran
  • Réglable selon les différents fabricants de fermes de 12"
  • La pince à ferme peut être rapidement fixée ou retirée d'une ferme sans utiliser d'outils
  • Idéal pour les applications de location et de mise en scène avec des configurations répétées
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 175lb (79kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 1.55" x 3.65" x 20.50" (39 x 93 x 521mm)
    • Product Weight; 5.5lb (2.5kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 20.50" x 10.25" x 3.75" (521 x 260 x 95mm)
    • Package Ship Weight; 7lb (3.2kg)
    • Package UPC Code; 735029297949
    • Package Contents; Truss adaptors (2) and mounting hardware

    Variant ID: 34322265866371

    Variant SKU: DSF290

    Type: Display Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.dsf290
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord