Publier vos produits
DST360 Flat/Tilt Wall or Ceiling Mount with Media Device Storage for 26" to 60" Displays

DST360 Flat/Tilt Wall or Ceiling Mount with Media Device Storage for 26" to 60" Displays

Traduit par Google,

Le DST360 offre une solution « monobloc » pour les installations d'affichage numérique et d'écrans plats dans les espaces publics. Cette solution polyvalente permet un montage au plafond ou au mur, offrant ainsi suffisamment d'espace pour le stockage d'un ordinateur ou d'un boîtier multimédia. Conçu pour un assemblage facile, ce support intègre des instructions d'installation étape par étape et une option de sécurité garantissant que l'écran reste en place. Pour améliorer l'efficacité de l'écran monté, ce produit, lorsqu'il est installé dans une application montée au plafond, intègre un pivot intégré à 360 degrés qui positionne l'écran à l'angle parfait.

Caractéristiques

  • Les vis de sécurité empêchent la falsification et le vol
  • Le pivot intégré jusqu'à 360° permet un angle de vision optimal pour les applications de montage au plafond uniquement
  • Comprend le matériel pour l'installation sur des montants en bois*** et en métal****, du béton ou des parpaings
  • La plaque d'adaptation intégrée prend en charge les normes VESA® 200 x 100, 200 x 200 et 300 x 300 mm
  • Fonctionne avec toutes les plaques d'adaptation de trous de montage VESA® de style PLP
  • Le panneau d'accès s'ouvre à 20° pour faciliter l'entretien, le remplacement, la réparation ou la maintenance
  • La conception du profil épuré cache le câblage et le montage dans la plaque murale fermée
  • Surface disponible dans le support pour loger un ordinateur ou un contrôleur multimédia 15" x 9" x 3" (381 x 229 x 76 mm)
  • Fonctionnalité de montage mural plat et inclinable (jusqu'à 20° d'inclinaison)
  • Montage universel en orientation portrait ou paysage
  • Idéal pour les applications montées au mur ou au plafond
  • ***Se monte sur un seul montant ou sur des centres de montants de 16 po (application murale)
  • ****Évalué à 150 lb (68 kg) d'affichage maximum à l'aide de deux goujons métalliques, ou à 60 lb (27,22 kg) d'affichage maximum à l'aide de goujons métalliques simples
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 26" to 60"
    • VESA Pattern; 200 X 100, 200, 300
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-0°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Wall; 4.28" (109mm)
    • Product Dimensions; 18.63 x 15.27 x 4.28" (473 x 388 x 109mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 40.5lb (18.4kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 12.25 x 27.75" (622.3 x 311.2 x 704.9mm)
    • UPC Code; 735029264521

    Variant ID: 29193705160819

    Variant SKU: DST360

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.dst360
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord