Publier vos produits
DST660 SmartMount® Flat/Tilt Wall Mount with Media Device Storage

DST660 SmartMount® Flat/Tilt Wall Mount with Media Device Storage

Traduit par Google,

Conçu pour accueillir un écran et un périphérique multimédia, le DST660 est la solution idéale à profil bas pour les applications d'affichage numérique. Doté d'une plaque murale ouverte pour un accès facile aux prises, de multiples options d'inclinaison et d'une orientation portrait/paysage, il s'agit de l'un des supports d'affichage numérique les plus polyvalents. Un stockage intelligemment conçu signifie un accès facile au périphérique multimédia sans avoir à retirer l'écran.

Caractéristiques

  • Le matériel de sécurité inclus empêche toute altération et perte
  • Le lecteur multimédia peut être retiré par le bas si un remplacement, une réparation ou un entretien est nécessaire sans avoir à retirer l'écran
  • Peut accueillir des lecteurs multimédias jusqu'à 12" x 13" x 2,4"
  • Options d'inclinaison continue de 0° à 10° ou fixe à 0°, 3,5° et 7°
  • L'écran peut être monté en mode portrait ou paysage
  • Plaque d'adaptation compatible avec les modèles VESA® supérieurs à 400 x 400 mm
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 60"
    • VESA Pattern; 200 x 100 up to 400 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.83" (72mm)
    • Increlock Increments; , +3.5, +7
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0° / +10°
    • Product Dimensions; 18.50 X 17.16 X 2.83" (470 X 436 X 72mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15lb (7kg)
    • Ship Dimensions; 18.25 x 5.5 x 27" (463.6 x 139.7 x 685.8mm)
    • UPC Code; 735029282945

    Variant ID: 29193705750643

    Variant SKU: DST660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.dst660
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord