Publier vos produits
DST942-6 Multi-Display Ceiling Mount with Six Telescoping Arms for 37" to 42" Displays

DST942-6 Multi-Display Ceiling Mount with Six Telescoping Arms for 37" to 42" Displays

Traduit par Google,

Le support de plafond multi-écrans DST942-6 comprend des bras télescopiques qui maintiennent six écrans uniformément espacés dans une configuration circulaire, vous aidant à créer la solution de montage au plafond multi-écrans idéale. La profondeur réglable de chaque bras permet à l'installateur de définir l'espacement entre chaque écran pour répondre aux besoins de votre application. Avec un pivotement à 360° et une inclinaison de 0° à 20°, ce support crée l'angle de vision parfait pour n'importe quelle application. Le support a été conçu dans un souci d'esthétique supérieure et fournit un couvercle inférieur, ce qui permet une gestion des câbles élégante et sans encombrement dans toute la solution.

Caractéristiques

  • Options Tri et Quad également disponibles
  • Le couvercle inférieur offre une esthétique supérieure en cachant les câbles de la vue
  • Télescope à bras pour permettre l'espacement d'affichage souhaité
  • 0° à 20° d'inclinaison et 360° de pivotement au moment de l'installation
  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage jusqu'à 730 x 405 mm (28,75" L x 15,95" H)
  • Chaque écran pivote indépendamment de +-20° pour un positionnement parfait
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 42"
    • Weight Capacity; 480lb (218kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20
    • Product Dimensions; 56.4 X 21.8 X 56.4" (1433 X 554 X 1433mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 215lb (97.7kg)
    • Ship Dimensions;32 x 12 x 52" (812.8 x 304.8 x 1,320.8mm)
    • UPC Code; 735029302926

    Variant ID: 29193706373235

    Variant SKU: DST942-6

    Type: Ceiling Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.dst942-6
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord