Publier vos produits
DST965 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount with Media Player Storage for 40" to 65" Displays

DST965 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount with Media Player Storage for 40" to 65" Displays

Traduit par Google,

Lorsque l'esthétique est essentielle, choisissez le DST965 de Peerless-AV®. Le support de plafond dos à dos parfait pour les applications d'affichage numérique. Les étagères incluses offrent un espace de rangement suffisant pour plusieurs lecteurs multimédias, tandis que les panneaux latéraux cachent tous les câbles et composants. Les plaques d'adaptation universelles Peerless-AV s'adaptent à la plupart des écrans et les maintiennent à un angle de vision idéal de 20 degrés. Le matériel de sécurité inclus empêche toute altération et tout vol.

Caractéristiques

  • Maintient deux écrans dos à dos avec une inclinaison fixe de 20°
  • Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
  • Les étagères à deux composants permettent de stocker des ordinateurs de taille standard
  • Les câbles sont acheminés à travers la colonne pour une apparence propre
  • Livré en standard avec les supports de montage universels Peerless-AV®
  • Matériel de sécurité pour empêcher les altérations et les pertes
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Mounting Pattern; 730 x 405mm (28.75" x 15.95")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 31.34" x 19.65" x 18.33" (796 x 499 x 466mm)
    • Product Weight; 80lb (36kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 33.13" x 31.88" x 10.75" (842 x 810 x 273mm)
    • Package Ship Weight; 85lb (39kg)
    • Package UPC Code; 735029282419
    • Package Contents; Two universal adapters, two side panels, two shelves and interface bracket

    Variant ID: 29193706406003

    Variant SKU: DST965

    Type: Ceiling Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.dst965
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord