Publier vos produits
DST975-4 Multi-Display Ceiling Mount with Four Telescoping Arms for 37" to 75" Displays

DST975-4 Multi-Display Ceiling Mount with Four Telescoping Arms for 37" to 75" Displays

Traduit par Google,

Le support de plafond multi-écrans DST975-4 comprend des bras télescopiques qui maintiennent quatre écrans uniformément espacés dans une configuration carrée ou rectangulaire, vous aidant à créer la solution de montage au plafond multi-écrans idéale. La profondeur réglable de chaque bras permet à l'installateur de définir l'espacement entre chaque écran pour répondre aux besoins de votre application. Avec un pivotement à 360° et une inclinaison de 0° à 20°, ce support crée l'angle de vision parfait pour n'importe quelle application. Le support a été conçu dans un souci d'esthétique supérieure et fournit un couvercle inférieur, ce qui permet une gestion des câbles élégante et sans encombrement dans toute la solution.

Caractéristiques

  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage jusqu'à 730 x 405 mm (28,75" L x 15,95" H)
  • 0° à 20° d'inclinaison et 360° de pivotement au moment de l'installation
  • Télescope à bras pour permettre l'espacement d'affichage souhaité
  • Le couvercle inférieur offre une gestion des câbles esthétique et agréable
  • Options Tri et Hex également disponibles
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 75"
    • Weight Capacity; 125lb (57kg) per display
    • Mounting Pattern; 730 x 405mm (28.75" x 15.95")
    • Color; Black
    • Finish; Matte/Flat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions (W x H x D); 51.20" x 21.80" x 51.20" (1300 x 554 x 1300mm)
    • Product Weight; 141lb (64.1kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 33.10" x 31.90" x 10.75" (841 x 810 x 273mm)
    • Package Ship Weight; 164lb (74.5kg)
    • Package UPC Code; 735029302469
    • Package Contents; Mounting hub, telescoping arms, universal adaptor plate and mounting hardware

    Variant ID: 29193706537075

    Variant SKU: DST975-4

    Type: Ceiling Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.dst975-4
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord