Publier vos produits
DST995 SmartMount® Flat/Tilt Universal Ceiling Mount with Media Player Device Storage for 40" to 95" Displays

DST995 SmartMount® Flat/Tilt Universal Ceiling Mount with Media Player Device Storage for 40" to 95" Displays

Traduit par Google,

Le support de plafond universel plat/inclinable DST995 avec rangement pour lecteur multimédia offre une solution « tout-en-un » pour la plupart des installations d'affichage numérique de format moyen à grand. Cette solution universelle a été conçue pour fournir un accès facile à l'espace de stockage interne du lecteur multimédia sans avoir à retirer l'écran. La conception d'inclinaison à cliquet et les réglages de pivotement permettent de régler l'écran à l'angle de vision parfait pour un impact maximal.

Caractéristiques

  • Montage universel en orientation portrait ou paysage
  • Compatible avec les modèles de montage VESA® de 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 et 400 x 400 mm, adaptateur ACC-V800X disponible pour les modèles 600 x 400 et 800 x 400 mm
  • L'inclinaison de type cliquet de 0° à 15° simplifie l'installation
  • Surface disponible dans le support pour loger un ordinateur ou un lecteur multimédia 16,00" x 11,00" x 3,25" (406 x 279 x 83 mm)
  • Couvercle arrière retiré pour un accès facile au lecteur multimédia sans avoir à retirer l'écran
  • Emplacements de montage latéraux et supérieurs internes prévus pour un boîtier électrique
  • La conception épurée cache les composants et le câble de la vue
  • Les vis de sécurité fournies aident à prévenir les altérations et les vols
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 95"
    • Weight Capacity; 225lb (102kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 and 400 x 400
    • Tilt; 0°, 5°, 10°, 15°
    • Color; Black
    • Finish; Matte
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 17.19" x 17.27" x 3.81" (437 x 439 x 97mm)
    • Product Weight; 16lb (7.3kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 23.50" x 17.50" x 8.25" (597 x 444 x 210mm)
    • Package Ship Weight; 20.5lb (9.3kg)
    • Package UPC Code; 735029300205
    • Package Contents; Frame, adaptor, rear cover and mounting hardware

    Variant ID: 29193706668147

    Variant SKU: DST995

    Type: Ceiling Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.dst995
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord