Publier vos produits
ESHV20 Single AV Wall Shelf with Glass

ESHV20 Single AV Wall Shelf with Glass

Traduit par Google,

Les écrans plats sont très appréciés pour leur esthétique, mais une fois installés, la question de l'emplacement des composants audiovisuels devient problématique. Cette étagère murale AV offre une solution élégante. Les étagères en verre modernes et épurées se fondent dans le décor d'une pièce, mettant en valeur l'image si soigneusement cultivée par le consommateur. Sa capacité à organiser et à centrer les composants audiovisuels directement au-dessus ou en dessous du téléviseur transforme n'importe quelle pièce en créant une ambiance tendance.

Caractéristiques

  • Niveau à bulle pour une installation rapide et facile
  • Supporte 30 lb
  • Le système de gestion des câbles permet de garder les câbles cachés et organisés
  • L'étagère en verre trempé robuste peut être ajustée verticalement pour accueillir des composants AV de n'importe quelle hauteur
Spécification
  • Variant ID: 29193712107635

    Variant SKU: ESHV20

    Type: Display Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.eshv20
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord