Publier vos produits
EWP-49XE4F Outdoor Tilt Wall Mount, Portrait, for the LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display

EWP-49XE4F Outdoor Tilt Wall Mount, Portrait, for the LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display

Traduit par Google,

Le support mural inclinable extérieur Peerless-AV® a été conçu exclusivement pour l'écran extérieur haute luminosité de la série LG 49" XE4F-M. Fabriqué à partir de matériaux résistants aux intempéries et à la corrosion, ce support est conçu pour fonctionner à l'extérieur, toute l'année. Avec un profil épuré, un matériel de sécurité pour dissuader toute altération et des déflecteurs d'air pour assurer une bonne circulation de l'air vers l'écran, l'EWP-49XE4F est une solution de montage idéale pour toute application orientée portrait - du commerce de détail, des transports en commun et plus encore.

Caractéristiques

  • Conçu spécifiquement pour une utilisation en extérieur et fabriqué à partir de matériaux résistants aux intempéries
  • Les adaptateurs se fixent sur la plaque murale, simplifiant ainsi l'installation
  • Le système d'inclinaison IncreLok TM verrouille l'écran à 0°, 2° ou 4°
  • La conception du profil épuré cache les câbles et le matériel dans la plaque murale fermée pour une installation sans encombrement
  • Le matériel de sécurité empêche les altérations et les vols
  • Les déflecteurs d'air aident à séparer l'air d'échappement de l'air d'admission
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 24.29" x 44.00" x 4.33" (617 x 1118 x 110mm)
    • Product Weight; 30lb (13.6kg)
    • Load Capacity; 75lb (34.0kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 45.75" x 17.12" x 4.75" (1162 x 435 x 121mm)
    • Package Ship Weight; 34lb (15.4kg)
    • Package UPC Code; 735029341505
    • Package Contents; Adaptor Plates, Wall Plates, Air Baffles, and Outdoor Rated Mounting Hardware

    Variant ID: 39256138023043

    Variant SKU: EWP-49XE4F

    Type: Outdoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.ewp-49xe4f
  • Famille de produitsOutdoor Solutions
  • Groupe de produitsOutdoor Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord