Publier vos produits
FPS-1000 Pull-out Swivel Wall Mount for 32" to 80" (81 to 203 cm) Displays

FPS-1000 Pull-out Swivel Wall Mount for 32" to 80" (81 to 203 cm) Displays

Traduit par Google,

Le support mural pivotant et extractible FPS-1000 combine les meilleures caractéristiques d'un support mural et d'un bras pivotant en un seul produit. Ce support est essentiel pour les installations murales vidéo discrètes à un ou plusieurs panneaux ou les applications encastrées dans le secteur de l'hôtellerie. Il est livré en standard avec un modèle de trou de montage conforme à la norme VESA® 100/200 mm et est compatible avec la technologie d'adaptateur Peerless-AV PLP pour accueillir pratiquement n'importe quel écran plat. L'installation et la maintenance sont facilitées grâce au décalage horizontal de 4" (101,6 mm) sur le mur, à la fonction de sécurité LockKey™ et à l'accès facile à l'arrière de l'écran pour la maintenance. La fonctionnalité, l'esthétique et les options de compatibilité d'affichage combinées à des fonctionnalités d'installation polyvalentes font du FPS-1000 la solution idéale pour toute installation à un ou plusieurs écrans.

Caractéristiques

  • Les vis de sécurité empêchent la falsification et le vol
  • Comprend une vis de verrouillage de sécurité pour éliminer la possibilité d'extraction
  • La conception du profil épuré cache le câblage et le montage dans la plaque murale fermée
  • Idéal pour les applications de montage mural et la fixation sur de faux dosserets
  • Le roulis peut être ajusté de 1° dans le sens horaire ou antihoraire
  • Idéal pour les applications de montage mural et la fixation sur de faux dosserets
  • Fonctionne avec les plaques d'adaptation de montage PLP dédiées et universelles Peerless-AV
  • La plaque d'adaptation intégrée prend en charge la compatibilité VESA 100 x 100 et 200 x 100 mm
  • Le pivot facilement extractible permet un accès rapide à la maintenance
  • Pivot intégré jusqu'à 90° (45° dans chaque direction) permettant des angles de vision réglables
  • Se monte sur des goujons de 16" (406,4 mm), avec jusqu'à 4" (101,6 mm) de décalage horizontal
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 80"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; +45° / -45°
    • Roll; +1° / -1°
    • Distance from Wall; 2.16" - 10.53" (55 - 267mm)
    • Product Dimensions; 21" x 9.64" x 2.16" - 10.53" (533 x 245 x 55 - 267mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20lb (9kg)
    • Ship Dimensions; 25" x 5.25" x 12" (635.0 x 133.4 x 304.8mm)
    • UPC Code; 735029239444

    Variant ID: 34322263834755

    Variant SKU: FPS-1000

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.fps-1000
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord