Publier vos produits
HP447 Tabletop TV Swivel Mount for 32" to 47" TVs

HP447 Tabletop TV Swivel Mount for 32" to 47" TVs

Traduit par Google,

Le support pivotant pour écran plat de la série HP447 offre un support de surface de table sécurisé, fonctionnel et élégant pour les applications d'accueil. Conçu pour se connecter de manière transparente à une variété de modèles d'écrans plats, sa plaque d'adaptation plus profonde permet un accès facile aux connexions d'entrée de câble. La plaque d'adaptation intégrée est conforme aux normes VESA® 200 x 100 et 200 x 200 mm et est livrée avec des vis de sécurité pour dissuader les altérations et le vol. Le support offre plus qu'une simple esthétique et une dissuasion du vol avec sa plage de pivotement de 0º à 360º, il offre pratiquement n'importe quel angle de vue dans son diamètre. La base décorative des supports et la gestion interne des câbles complètent l'ensemble, ce qui lui confère une apparence propre et sans encombrement.

Caractéristiques

  • Les vis de sécurité empêchent la falsification et le vol
  • La plaque d'adaptation à profondeur accrue permet la saillie du pack de prises à l'arrière du téléviseur
  • La plaque d'adaptation intégrée est conforme aux normes VESA® 200 x 100 et 200 x 200 mm
  • La base décorative est esthétique et cache le matériel de montage de la table
  • Gestion des câbles en interne à travers le support et vers le bas à travers la surface de montage
  • La hauteur réglable permet une plus grande flexibilité
  • Le support de base se fixe par boulons pour plus de sécurité
  • Pivotement intégré jusqu'à 360º permettant un angle de vision optimal
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 47"
    • VESA Pattern; 200 X 100 and 200 X 200
    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; +-0, 20, 30, 40, 60, 90, 210, 240, 360
    • Product Dimensions; 9.04 X 21.87 X 6" (230 X 556 X 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.7lb (5kg)
    • Ship Dimensions;10.25 x 3.5 x 35.25" (260.4 x 88.9 x 895.4mm)
    • UPC Code; 735029291596

    Variant ID: 29193729998963

    Variant SKU: HP447

    Type: Desktop Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.hp447
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDesktop & Tablet Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord