Publier vos produits
HP450 Universal Tabletop TV Desktop Swivel for 32" to 52" (81 to 132 cm) flat panel TVswith VESA® mounting hole patterns

HP450 Universal Tabletop TV Desktop Swivel for 32" to 52" (81 to 132 cm) flat panel TVswith VESA® mounting hole patterns

Traduit par Google,

Le support pivotant universel pour téléviseur à écran plat HP45 offre une solution de montage sûre, fonctionnelle et élégante pour une utilisation avec une variété de téléviseurs à écran plat dans les applications hôtelières. Cette solution de montage comprend une plaque d'adaptation unique qui fonctionne avec une variété de modèles de trous de montage conformes à la norme VESA® et est livrée avec des vis de sécurité pour empêcher toute altération et tout vol. Une plage de pivotement de ° à 36° en fait un support de table polyvalent pour n'importe quelle configuration de pièce. Ce support est complété par un système de gestion des câbles interne et une base décorative qui offre une installation élégante, propre et sans encombrement.

Caractéristiques

  • Les vis de sécurité empêchent la falsification et le vol
  • La plaque d'adaptation à profondeur accrue permet la saillie du pack de prises à l'arrière du téléviseur
  • La plaque d'adaptation intégrée est une plaque d'adaptation VESA®
  • La base décorative est esthétique et cache le matériel de montage de la table
  • La hauteur réglable permet une plus grande flexibilité
  • Gestion des câbles en interne à travers le support et vers le bas à travers la surface de montage
  • Pivotement intégré jusqu'à 360º permettant un angle de vision optimal
  • La base autoportante se fixe par boulons pour plus de sécurité
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 52"
    • Mounting Pattern; 729 X 433mm (28.7 X 17.05")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Increlock Increments; 40, 60, 120, 180
    • Product Dimensions; 30.75 X 26.5 X 6" (781 X 673 X 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 28lb (13kg)
    • UPC Code; 735029252252

    Variant ID: 29193730031731

    Variant SKU: HP450

    Type: Desktop Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.hp450
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDesktop & Tablet Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord