Publier vos produits
LCC-36 Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays

LCC-36 Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays

Traduit par Google,

La conception mince du support de plafond LCD offre la solution de montage idéale à profil bas et améliore l'aspect professionnel de tout écran LCD de 13 à 29 pouces. La colonne d'extension réglable et fine minimise l'apparence du support tout en maximisant la présence de l'écran dans n'importe quelle pièce. Les modèles avec les caches de gestion des câbles en option offrent un placage élégant et stylisé qui dissimule les cordons et augmente l'esthétique générale du support. Sa conception polyvalente permet de monter l'écran en position standard ou face au sol avec l'option d'orientation Portrait ou Paysage, ce qui le rend idéal pour les cabinets dentaires, les établissements médicaux et l'affichage numérique.

Caractéristiques

  • Action pivotante à 360° (au moment de l'installation)
  • Conforme VESA® 75/100 mm (adaptateur non VESA proposé séparément)
  • Disponible dans une plage de hauteur réglable : 36"-48"
  • Inclinaison réglable de -5° à +20°
  • L'écran peut être monté en position standard ou face vers le bas
  • Orientation portrait ou paysage
  • Plaque de plafond incluse pour plafonds structurels ou à solives de bois
  • Quincaillerie incluse pour les installations en bois ou en béton
  • Attaches de sécurité antivol incluses
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 13" to 29"
    • VESA Pattern; 75, 100
    • Weight Capacity; 40lb (18kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20 / -5
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 36.85 - 49.85" (936 - 1266mm)
    • Product Dimensions; 5 X 36.85 - 49.85 X 3" (127 X 936 - 1266 X 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.2lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029229735

    Variant ID: 34322262622339

    Variant SKU: LCC-36

    Type: Ceiling Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.lcc-36
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord