Publier vos produits
SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System

    Traduit par Google,

    La série universelle SEAMLESS Connect de Peerless-AV® propose une gamme polyvalente de sous-structures pour les environnements où le montage mural n'est pas envisageable. Spécialement conçu pour les murs vidéo DVLED et les écrans tout-en-un, le support de sol universel SEAMLESS Connect supporte le poids total du système avec robustesse et stabilité. Son design fin et compact simplifie et accélère l'installation. Les pieds réglables en hauteur garantissent l'aplomb de la sous-structure, même sur des surfaces irrégulières, facilitant ainsi le repositionnement de l'écran. Idéal pour les halls d'entrée d'entreprise, les commerces, l'hôtellerie-restauration, les salles d'exposition, les événements et les espaces de divertissement.

    Caractéristiques du produit

    • La conception universelle est compatible avec la plupart des écrans dvLED verrouillables pour une installation polyvalente
    • Le support vertical robuste offre une hauteur maximale de 9,8' (3 m) jusqu'à 8x8
    • Les pinces à connexion rapide sont fabriquées avec une construction en aluminium moulé durable qui offre une résistance supérieure et une force de serrage sécurisée
    • L'entretoise universelle en instance de brevet garantit un espacement d'extrusion horizontal précis pour les orientations paysage et portrait, avec des pieds à coulisse intégrés pour mesurer des tailles d'armoires peu courantes
    • Les composants à haute résistance peuvent prendre en charge des modèles de montage alternés en rangées et en colonnes pour rationaliser l'installation et réduire les coûts de main-d'œuvre
    • Une fonction de réglage tri-axe de pointe permet un alignement rapide et précis de l'écran dvLED pour une finition parfaitement plate
    • Les pieds de nivellement garantissent que la sous-structure reste d'aplomb, même sur des surfaces inégales
    • Solution adaptable pour les installations où le montage directement sur un mur n'est pas une option
    • La conception mince et peu encombrante s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement d'installation
    • Le cadre en aluminium léger facilite l'expédition, la manutention et l'installation
    • Comprend une finition en aluminium anodisé pour une apparence décorative et durable
    • La conception modulaire offre une évolutivité dans la configuration et la taille de l'installation
    • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
    • Compatible avec tous les supports universels SEAMLESS Connect, offrant une tranquillité d'esprit lors de la conception de solutions ou si les spécifications du projet changent
    • L'accessoire de kit de finition en option (LEDTK) offre une compatibilité avec la plupart des écrans
    • L'entretoise universelle (LEDUNVSPACER3) est vendue séparément.
    Spécification
    • Technical Information

      Number of Displays Supported: 36

      Display Type Supported: dvLED

      Height Adjustable: Yes

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Display Orientation: Landscape/Portrait

      Finishing

      • Anodized
      • Powder Coated
      • Anodized Aluminium

      Application/Usage

      • dvLED
      • Lobby
      • Retail Store
      • Hospitality
      • Showroom

      Features

      • Space Saving Design
      • Adjustable Feet
      • Robust
      • Durable
      • Leveling Feet
      • Lightweight
      • Cable Management

      Physical Characteristics

      Color Family: Black
      Product Color: Black
      Product Material: Cast Aluminum
      Frame Material: Aluminum
      Form Factor: Floor
      Placement Supported: Floor
      Height: 97.53" (2477.26 mm)
      Width: 12.01 ft (3659.89 mm)
      Depth: 39.41" (1001.01 mm)
      Weight (Approximate): 222 lb (100697.51 g)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.led-lcd-video-substructure-mounts-stand
    • Famille de produitsDigital Signage Solutions
    • Groupe de produitsdvLED Video Substructure Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mounting brackets
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
    • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
    • Titre OmniClassTelevision Mounts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord