Publier vos produits
LG-WMF86BH Flat Wall Mount for the LG Ultra Stretch Signage (86BH5F-B)

LG-WMF86BH Flat Wall Mount for the LG Ultra Stretch Signage (86BH5F-B)

Traduit par Google,

Optimisez votre contenu numérique dynamique avec le support mural plat polyvalent de Peerless-AV, conçu exclusivement pour l'affichage Ultra Stretch de LG (86BH5F-B). Ce support discret accentue l'aspect élégant de l'écran Ultra Stretch unique en son genre et peut être monté en orientation paysage ou portrait. Idéal pour un large éventail d'applications, notamment les terminaux de transport, les magasins de détail, les banques ou les musées, le LG-WMF86BH est la solution d'affichage numérique ultime.

Caractéristiques

  • Support personnalisé conçu spécifiquement pour le LG Ultra Stretch (86BH5F-B)
  • La conception à profil bas maintient l'écran à seulement 0,97" (25 mm) du mur
  • Configuration paysage ou portrait
  • Revêtement en époxy fondu résistant aux rayures
  • L'affichage est facilement installé par une seule personne
Spécification
  • Product Specs

    • Display Size; 86"
    • Load Capacity; 80lb (36kg)
    • Product Dimensions (W x H x D); 31.47" x 8.75" x 0.97" (799 x 222 x 25mm)
    • Product Weight; 9.65lb (4.38kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Gloss Black
    • VESA Pattern; 600 x 200
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 9.64" (24.5mm)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 38.00" x 11.88" x 4.00" (965 x 302 x 102mm)
    • Package Ship Weight; 12.25lb (5.56kg)
    • UPC Code; 735029312444
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 29193736421491

    Variant SKU: LG-WMF86BH

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.lg-wmf86bh
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord