Publier vos produits
MOD-FCSKIT300 Modular Series Floor-to-Ceiling Kit for up to 75" Displays

MOD-FCSKIT300 Modular Series Floor-to-Ceiling Kit for up to 75" Displays

Traduit par Google,

La série de supports modulaires Peerless-AV® comprend un nombre réduit et facile à gérer de composants pour répondre à la grande majorité des besoins des utilisateurs finaux. Conçue autour d'un mât d'extension de 2" (50 mm) de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Dans le cadre de la série modulaire Peerless-AV, le MOD-FCSKIT300 comprend tous les composants nécessaires au montage de votre écran. Ce kit peut être étendu avec des accessoires modulaires pour accueillir des écrans supplémentaires ou des configurations alternatives afin d'obtenir la solution de montage personnalisée parfaite.

Caractéristiques

  • Le kit comprend : des plaques de plafond/sol plates, un poteau d'extension galvanisé ou noir de 118" (3 m), un support d'écran plat simple, une pince d'empilage d'écran et un grand adaptateur universel
  • La plaque plate robuste se monte sur des plafonds et des sols en bois ou en béton
  • Adaptateur d'affichage universel pour écrans jusqu'à 75" avec modèles de montage VESA® jusqu'à 600 x 400 mm
  • Positionnement polyvalent de l'affichage à n'importe quel point le long de la hauteur du poteau d'extension de 2" (50 mm) de diamètre
Spécification
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Zinc
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; +20 / -5
    • Swivel Yaw; 0
    • Increlock Increments; 0, 5, 10, 15, 20 / -5
    • Product Dimensions;28.50 X120.11 X 7.48" (724 x 3051 x 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 31.55lb (14.13kg)
    • UPC Code; 735029282532

    Variant ID: 29382064570483

    Variant SKU: MOD-FCSKIT300

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-fcskit300
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord