Publier vos produits
MOD-FPSKIT100 Modular Series Ceiling Kit for up to 75" Displays; 39" (1m) height

MOD-FPSKIT100 Modular Series Ceiling Kit for up to 75" Displays; 39" (1m) height

Traduit par Google,

La série de supports modulaires Peerless-AV® comprend un nombre réduit et facile à gérer de composants pour répondre à la grande majorité des besoins des utilisateurs finaux. Conçue autour d'un mât d'extension de 2" (50 mm) de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Dans le cadre de la série modulaire Peerless-AV®, le MOD-FPSKIT100 comprend tous les composants nécessaires au montage au plafond de votre écran plat. Ce kit peut être étendu avec des accessoires modulaires supplémentaires pour accueillir des écrans supplémentaires ou vous permettre de créer des configurations alternatives pour obtenir la solution de montage personnalisée parfaite.

Caractéristiques

  • Le kit comprend : une plaque de plafond cathédrale, une rallonge galvanisée de 39 po (1 m), un support pour écran plat simple et un grand adaptateur universel
  • La plaque de plafond cathédrale peut être inclinée de ± 60° pour une utilisation avec des plafonds voûtés ou en pente
  • Installation facile de l'écran par une seule personne avec une chute jusqu'à 39" (1 m)
  • Adaptateur d'affichage universel pour écrans jusqu'à 75" avec modèles de montage VESA® jusqu'à 600 x 400 mm
  • S'installe sur des solives en bois et du béton ou sur des fermes/tuyaux via l'accessoire adaptateur à boulon en U (MOD-AUB)
  • La conception à connexion rapide comprend une fonction d'accrochage simple, avec une inclinaison de +20° à -5° et des verrouillages à chaque incrément de 5°
  • La gestion intégrée des câbles traverse le poteau avec un accès ouvert aux deux extrémités pour une utilisation facile
Spécification
  • Product Specs

    • Display Size; Up to 75"
    • Dimensions (W X H X D); 24.38" x 442.85" x 8.86" (619 x 1088 x 225mm)
    • Product Weight; 13.8lb (6.3kg)
    • Load Capacity; 132lb (60kg) per display, 264lb (112kg) total
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Black/Zinc Plated

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 41.13" x 11.50" x 4.44" (1045 x 292 x 112mm)
    • Package Ship Weight Box 1; 17lb (7.7kg)
    • Package UPC Code; 735029282433

    Variant ID: 31234507079811

    Variant SKU: MOD-FPSKIT100

    Type: Ceiling Kit

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-fpskit100
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord