Publier vos produits
MOD-FPSKIT150-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays

MOD-FPSKIT150-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays

Traduit par Google,

Peerless-AV s'efforce constamment d'améliorer la polyvalence et la facilité d'utilisation de ses produits. Après avoir écouté les commentaires des installateurs et des intégrateurs, il est évident que le marché a besoin d'une gamme de produits capable de répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Ainsi, la série modulaire a été introduite comme une solution de montage au plafond universelle avec un peu plus d'une douzaine de composants dans la gamme, permettant à l'installateur professionnel de configurer sa propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur sur mesure. Le MOD-FPSKIT150 est livré avec tous les composants nécessaires au montage au plafond d'un seul écran plat de 32" à 75". Cependant, étant composé de composants modulaires, le support peut être étendu ou modifié selon les besoins.

Caractéristiques

  • L'adaptateur universel de grande taille MOD-UNL prend en charge les écrans de 32 à 75 pouces jusqu'à VESA® 600 x 400 mm, poids max. de 60 kg (132 lb)
  • Le canal de câble intégré traverse la colonne avec un accès ouvert aux deux extrémités pour une utilisation facile
  • Installation d'écran en mode portrait ou paysage pour une polyvalence accrue dans les applications d'affichage numérique
  • Colonne MOD-P150 de 50 mm de diamètre fournie en longueur de 1,5 m et découpable à la taille requise
  • Kit de montage au plafond pour écran plat de 1,5 m
  • Le kit comprend les pièces suivantes : 1 x MOD-CPF, 1 x MOD-P150, 1 x MOD-FPMS et 1 x MOD-UNL
  • Le support d'écran unique MOD-FPMS permet l'ajout d'un adaptateur de montage d'écran unique, avec une fonction de connexion rapide offrant une inclinaison de -5° à +20° et un verrouillage incrémentiel à chaque intervalle de 5°
  • La plaque de plafond robuste MOD-CPF se fixe solidement aux plafonds à solives en béton ou en bois (couvercle esthétique en option MOD-ACF)
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Distance from Ceiling; 658" (1672mm)
    • Product Dimensions; 24 x 65 x 8" (619 x 1672 x 225mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 22.95lb (10.41kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 5 x 62.5" (304.8 x 127.0 x 1,587.5mm)
    • UPC Code; 735029300809

    Variant ID: 29193789931635

    Variant SKU: MOD-FPSKIT150-CPF

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-fpskit150-cpf
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord