Publier vos produits
PCM150 Paramount™ Universal Ceiling Mount Kit for 43" to 90"+ Displays

PCM150 Paramount™ Universal Ceiling Mount Kit for 43" to 90"+ Displays

Traduit par Google,

Le kit de montage au plafond universel Paramount™ comprend tout ce qui est nécessaire pour monter un écran plat sur différents types de plafond. Les installations sur plafond plat, incliné, en bois ou en béton sont faciles à réaliser grâce à ce kit de montage flexible. La plaque de plafond cathédrale à 90° permet même de monter la solution sur un mur. Le kit comprend une colonne d'extension réglable qui permet de centrer l'écran de 39,59" à 63,21" par rapport au plafond. Le pivot verrouillable à 360° assure une position de visualisation parfaite.

Caractéristiques

  • Compatible avec les modèles de montage VESA® de 100 x 100 à 600 x 400 mm
  • Installation simple de l'affichage Hook-and-Hang™
  • La plaque de plafond cathédrale peut être fixée à des structures de plafond inclinées de 0° à 90°
  • La rotation à 360° crée des possibilités de visualisation infinies depuis n'importe quel endroit de la pièce
  • La colonne d'extension réglable offre un réglage vertical de 39,59" à 63,21" (1006 à 1606 mm)
  • Ajustez facilement votre angle de vue jusqu'à +20°/-5° d'inclinaison
  • Le réglage latéral permet un positionnement parfait de l'affichage
  • Le pivot à 360° peut être verrouillé en place avec le bouton à vis moletée inclus
  • Acheminez facilement tout le câblage à travers la colonne d'extension pour une installation propre et soignée
  • Des couvercles moulés, des guides de colonne d'extension moulés et une face de colonne propre offrent une esthétique de qualité supérieure
  • Se monte sur des montants en bois ou des plafonds en béton
  • Peut être monté à un angle de 90° sur des murs à ossature de bois, en béton ou en parpaings
  • Comprend tout le matériel nécessaire pour le montage au plafond et la fixation de l'écran
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 25.43" x 39.59"-63.21" x 6.02" (646 x 1006-1606 x 153mm)
    • Product Weight; 19.7lb (8.9kg)
    • Load Capacity; 150lb (68kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 45.5" x 10.13" x 5.25" (1156 x 257 x 133mm)
    • Package Ship Weight; 22.8lb (10.3kg)
    • Package UPC Code; 735029273677
    • Package Contents; Ceiling Mount, Ceiling and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 44557173850243

    Variant SKU: PCM150

    Type: Ceiling Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.pcm150
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord