Publier vos produits
PJF2-UNV PJF2 Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)

PJF2-UNV PJF2 Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)

Traduit par Google,

Vector Pro™ II offre un aspect épuré grâce à ses capacités de gestion des câbles. Le connecteur de colonne d'extension inclus intègre des chemins de gestion des câbles internes qui permettent de dissimuler les cordons disgracieux. Le support est également doté d'une plaque de plafond, d'une conception à rotule et douille, d'un positionnement multidirectionnel (roulement, tangage et lacet) pour un alignement correct de l'image et d'un matériel de sécurité préinstallé à chaque point de connexion. Ce support de projecteur est parfait pour une utilisation dans les salles de classe, les salles de conférence, les hôtels, les bars et les restaurants ou partout où un projecteur doit être monté. Le Vector Pro™ II peut être monté au plafond ou fixé au mur. Il peut également être monté à l'aide d'une colonne d'extension de 38 mm (1-1/2") de diamètre ou d'une tige filetée de 38 mm (1/2").

Caractéristiques

  • Vis de sécurité préinstallées à tous les points de connexion
  • Mécanisme de dégagement rapide pour un entretien facile du projecteur
  • Dispose d'un trou d'accès pour câble de 1-1/2" (38 mm) permettant d'acheminer les câbles à travers le support du projecteur hors de vue
  • La conception pré-assemblée réduit le temps d'installation
  • Plaque de plafond structurelle incluse pour les applications de montage encastré
  • La plaque d'adaptation universelle Spider® s'étend jusqu'à 448 mm (17,63") pour s'adapter à la plupart des modèles de projecteurs
  • Spécifications : Inclinaison : ±15° Roulis : ±15° Pivotement : 360° (tous avec verrouillage positif à n'importe quel degré)
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; +5°/-15°
    • Tilt; +5°/-15°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 4.23" - 7.23" (107 - 184mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 8.5-17.63" x 4.23-7.73" x 8.5-17.63" (216-448 x 107-196 x 216-448 mm)
    • Product Weight; 3.08lb (1.4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.1lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 6.75 x 3 x 14.25" (171.5 x 76.2 x 362.0mm)
    • UPC Code; 735029235545

    Variant ID: 34322260459651

    Variant SKU: PJF2-UNV

    Type: Projector Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pjf2-unv
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsProjector Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord