Publier vos produits
PLCM-2 SmartMount® Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays

PLCM-2 SmartMount® Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays

Traduit par Google,

Les boîtiers inclinables pour montage au plafond SmartMount® PLCM-2 fonctionnent avec tous les tubes d'extension NPT de 1,5" pour plus de polyvalence, de support et de connexion. Les tubes filetés NPT de 1,5" permettent de personnaliser facilement chaque support en fonction de votre application spécifique. Les boîtiers inclinables PLCM peuvent être utilisés en conjonction avec les colonnes AEC ou EXT de Peerless-AV, ainsi qu'avec les plaques d'adaptation PLP pour les applications de montage au plafond personnalisées. Ces boîtiers inclinables offrent une inclinaison vers l'avant de -5° à 20° et une rotation de 360°, ce qui permet de trouver l'angle de vision parfait.

Caractéristiques

  • Plaque de plafond et colonnes d'extension requises (vendues séparément)
  • Schéma de montage VESA® 75 x 75 et 100 x 100 mm fourni (matériel de montage d'écran ACC918 non inclus)
  • Plaques d'adaptation de montage d'écran supplémentaires disponibles (vendues séparément)
  • PLCM-2 compatible avec les tuyaux NPT standard de 1,5" (vendus séparément)
  • Inclinaison réglable de -5° à 20° et pivotement à 360°
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" up to 90"
    • VESA Pattern; 100 X 100, PLP
    • Weight Capacity; 150lb (102kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20
    • Swivel Yaw; 360
    • Product Dimensions; 5.60 x 5.53 x 3.54" (142 x 140 x 90mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.85lb (1.72kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 6 x 5.75" (101.6 x 152.4 x 146.1mm)
    • UPC Code; 735029214212

    Variant ID: 29193746907251

    Variant SKU: PLCM-2

    Type: Ceiling Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.plcm-2
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord