Publier vos produits
PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

Traduit par Google,

Les plaques d'adaptation dédiées PLP offrent une compatibilité avec les écrans dotés d'un modèle VESA® spécifique. Ces supports d'adaptation sont conçus pour se fixer rapidement et facilement à de nombreux supports d'écran Peerless-AV® qui intègrent le modèle de montage PLP. Montez votre écran en toute confiance en sachant que le matériel de sécurité inclus aidera à prévenir le vol et à maintenir vos écrans montés en toute sécurité.

Caractéristiques

  • Toutes les plaques d'adaptation dédiées Peerless-AV® PLP sont fournies avec du matériel de sécurité pour une dissuasion efficace contre le vol
  • Compatible avec de nombreux supports d'affichage Peerless-AV® (supports vendus séparément)
  • Plaque d'adaptation PLP VESA 200 × 200 mm dédiée
  • Construction en acier laminé à froid de gros calibre
Spécification
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200 x 200
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm (7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • UPC Code; 735029254737

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029254737

    Variant ID: 34322259607683

    Variant SKU: PLP-V2X2

    Type: Mount Adapter Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.plp-v2x2
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord