Publier vos produits
PLP-V3X3 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

PLP-V3X3 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

Traduit par Google,

Les plaques d'adaptation dédiées PLP offrent une compatibilité avec les écrans dotés d'un modèle VESA® spécifique. Ces supports d'adaptation sont conçus pour se fixer rapidement et facilement à de nombreux supports d'écran Peerless-AV® qui intègrent le modèle de montage PLP. Montez votre écran en toute confiance en sachant que le matériel de sécurité inclus aidera à prévenir le vol et à maintenir vos écrans montés en toute sécurité.

Caractéristiques

  • Toutes les plaques d'adaptation dédiées Peerless-AV PLP sont fournies avec du matériel de sécurité pour une dissuasion efficace contre le vol
  • Plaque d'adaptation PLP VESA 300 × 300 mm dédiée
  • Compatible avec de nombreux supports d'affichage Peerless-AV® (supports vendus séparément)
  • Construction en acier laminé à froid de gros calibre
Spécification
  • Product Specs

    • VESA Pattern;300 x 300
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Mounting Pattern; 300 x 300mm (11.81 x 11.81")

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.5lb (2.95kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.13 x 29" (533.4 x 28.7 x 736.6mm)
    • UPC Code; 735029257349

    Variant ID: 29193747824755

    Variant SKU: PLP-V3X3

    Type: Mount Adapter Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.plp-v3x3
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord