Publier vos produits
PR565 Paramount™ Flat Panel Cart for 55" to 75"+ Displays

PR565 Paramount™ Flat Panel Cart for 55" to 75"+ Displays

Traduit par Google,

Le chariot pour écran plat Peerless-AV® Paramount™ offre une solution mobile élégante pour les écrans de 55" à 75"+. Ce chariot est construit avec deux poteaux robustes qui centrent parfaitement l'écran à une hauteur maximale de 61,5" (1563 mm). La forme de la base permet d'emboîter plusieurs chariots ensemble, réduisant ainsi la quantité d'espace de stockage nécessaire. La maniabilité est facilitée grâce aux roulettes de quatre pouces et aux freins de blocage. Le PR565 est également livré avec une étagère métallique spacieuse pour les composants AV, ainsi qu'une caméra de vidéoconférence qui peut être montée au-dessus ou en dessous de l'écran.

Caractéristiques

  • L'écran peut être positionné de 45,2" à 61,5" (1147 à 1563 mm) du sol par incréments de 5,5" (140 mm)
  • Les roulettes pivotantes de 4" (102 mm) avec freins de blocage offrent une maniabilité sûre et facile
  • L'étagère pour caméra de visioconférence peut être montée au-dessus ou au-dessous de l'écran et s'adapte à la plupart des écrans jusqu'à 98"
  • L'étagère pour caméra de vidéoconférence est réglable en hauteur et a une charge maximale de 10 lb (4,5 kg)
  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage de 200 x 200 mm à 1 000 x 600 mm
  • L'étagère fixe en acier de 39,7" (1008 mm) de largeur x 8,5" (215 mm) de profondeur peut supporter jusqu'à 20 lb (9,1 kg)
  • La finition lisse en poudre noire aide à masquer les traces de doigts et la poussière
  • La forme de base est conçue pour imbriquer plusieurs chariots ensemble, réduisant ainsi la quantité d'espace de stockage nécessaire
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 44.40" x 72.40" x 28.70" (1128 x 1841 x 731mm)
    • Product Weight; 50.4lb (22.9kg)
    • Load Capacity; 150lb (68kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 46.50" x 15.50" x 7.50" (1181 x 394 x 191mm)
    • Package Ship Weight; 60.2lb (27.3kg)
    • Package UPC Code; 735029354802
    • Package Contents; Flat Panel Cart, Component Shelf, Video Conferencing Shelf, Hardware & Instructions

    Variant ID: 43553605976195

    Variant SKU: PR565

    Type: Cart

Spécifications techniques
  • Réference unique.pr565
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord