Publier vos produits
PS200 Adjustable Shelf for A/V Components

PS200 Adjustable Shelf for A/V Components

Traduit par Google,

Une solution polyvalente qui non seulement a fière allure, mais vous permet également d'intégrer facilement des composants audiovisuels dans pratiquement n'importe quel environnement. Cette étagère flexible et peu encombrante permet d'organiser les composants et de les mettre hors de vue. Elle offre une solution discrète qui se monte sur deux goujons vous permettant de centrer l'étagère et les composants sous l'écran, complétant ainsi l'installation parfaite.

Caractéristiques

  • La capacité de charge de 100 lb (45 kg) permet l'empilage de plusieurs composants, idéal pour les placards audiovisuels
  • Les boutons de réglage permettent une mise à niveau facile des composants
  • Les bras en relief avec trous de vis fixent les composants à l'étagère
  • Les couvercles décoratifs à clipser dissimulent tout le matériel de montage
  • La largeur réglable jusqu'à 18" et la profondeur de 14,86" à 23" s'adaptent même aux plus grands récepteurs et aux lecteurs DVD multidisques
  • L'installation à double goujon permet de centrer l'équipement audiovisuel directement sous l'écran plat
Spécification
  • Variant ID: 29193750118515

    Variant SKU: PS200

    Type: Display Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.ps200
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord