Publier vos produits
PT630 Paramount™ Tilting Wall Mount for 10" to 29" Displays

PT630 Paramount™ Tilting Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traduit par Google,

Les supports muraux de la série Paramount™ offrent des fonctionnalités polyvalentes et multifonctionnelles. Avec le PT630, une conception à profil bas positionne l'écran à seulement 2,01" (51 mm) du mur. Le système Hook-and-Hang™ permet une installation facile de l'écran par une seule personne. Une poignée à cliquet permet de verrouiller l'inclinaison pour des réglages rapides de la quantité d'inclinaison, réduisant ainsi l'éblouissement et optimisant l'angle de vue.

Caractéristiques

  • Compatible avec les modèles de montage VESA® 75 x 75 ou 100 x 100 mm
  • Inclinaison réglable de 15° vers l'avant et de 5° vers l'arrière pour trouver l'angle de vision optimal
  • L'écran est positionné à seulement 2,01" (51 mm) du mur pour une application à profil bas
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 2.01 - 2.98" (51 - 76mm)
    • Product Dimensions; 5.43 x 4.50 x 2.01 - 2.98" (138 x 114 x 51 - 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.47lb (0.66kg)
    • Ship Dimensions; 5.51 x 2.6 x 7.24" (140.0 x 66.0 x 183.9mm)
    • UPC Code; 735029252320

    Variant ID: 34322258985091

    Variant SKU: PT630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pt630
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord