Publier vos produits
PWA-14W Projector Wall Arm

PWA-14W Projector Wall Arm

Traduit par Google,

Le bras mural pour projecteur offre la même capacité de réglage que le support de plafond tout en permettant de fixer le projecteur au mur. Ce support discret est conçu dans un souci de sécurité, de fonctionnalité, d'esthétique et de facilité d'installation. Compatible avec les supports de projecteur PRG, PRS et PJF2 (vendus séparément).

Caractéristiques

  • Se fixe aux supports PRS et PJF2 avec un boulon de carrosserie et une vis de sécurité Armor Lock™
  • Portée de 14,25" pour accueillir la plupart des projecteurs
  • Vis à bois incluses pour le montage sur un seul montant en bois
  • Montures Vector Pro™ et PRS commandées séparément
  • Peut être monté directement sur du béton ou sur un seul montant métallique (ancrages pour béton et fixations pour montants métalliques vendus séparément)
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 48.5lb (22kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 14.25" (361mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.75 x 5.625 x 19.375" (247.7 x 142.9 x 492.1mm)
    • UPC Code; 735029238171

    Variant ID: 29193791438963

    Variant SKU: PWA-14W

    Type: Arm and Wall Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.pwa-14w
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsProjector Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord