Publier vos produits
SF632P SmartMount® Flat Wall Mount for 22" to 43" Displays

SF632P SmartMount® Flat Wall Mount for 22" to 43" Displays

Traduit par Google,

La série de supports muraux plats SmartMount® offre les fonctionnalités d'installation et les options de montage les plus polyvalentes. La conception discrète des modèles SF632(P) offre un aspect élégant et esthétique qui s'intègre dans n'importe quel décor. Les vis de sécurité fournies dans le modèle SF632 empêchent toute altération et tout vol. L'écran peut désormais être installé simplement par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™. Les adaptateurs Easy-Glide™ s'accrochent à la plaque murale pour une installation rapide, simple et sécurisée.

Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • Compatible avec les modèles de montage VESA 75, 100, 200 x 100 ou 200 x 200 mm
  • La conception mince positionne l'écran à seulement 1,02" (26 mm) du mur
  • L'adaptateur d'affichage se glisse simplement dans la plaque murale pour une installation rapide et facile
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
  • Options de sécurité intégrées disponibles
  • Pour les supports nécessitant un matériel antivol, installé avec un outil de sécurité (inclus), veuillez acheter le SF632
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Pour les supports nécessitant du matériel standard, installé avec un tournevis Philips, veuillez acheter le SF632P
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 115lb (52.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.02" (26mm)
    • Product Dimensions; 8.75 x 9.35 x 1.02" (222 x 237 x 26mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.45lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 10.63 x 4 x 11.5" (270.0 x 101.6 x 292.1mm)
    • UPC Code; 735029241645

    Variant ID: 34322258428035

    Variant SKU: SF632P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sf632p
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord