Publier vos produits
SF680 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 60" to 98" Displays

SF680 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 60" to 98" Displays

Traduit par Google,

Le support mural plat universel SmartMount® de Peerless-AV offre un profil ultra-mince conçu pour supporter de grands écrans jusqu'à 350 lb. L'installation et la maintenance sont facilitées grâce aux fonctionnalités robustes du SF680. Les rails d'adaptation à verrouillage automatique fixent automatiquement l'écran sans utiliser d'outil. La béquille intégrée du support maintient l'écran en toute sécurité du mur pendant le routage des câbles, tandis que la plaque murale ouverte permet d'augmenter les options de gestion électrique et des câbles. Le réglage horizontal et vertical de l'affichage permet un réglage précis et rapide de l'écran monté.

Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage jusqu'à 1100 x 650 mm (43,29" L x 25,59" H)
  • La conception à profil bas maintient l'écran à seulement 1,73" (44 mm) du mur
  • La plaque murale à suspension facile permet de préinstaller un boulon pour faciliter l'installation de la plaque murale
  • Réglage latéral de l'affichage jusqu'à 19,25" (489 mm)
  • Un réglage vertical de 1" après l'installation offre une flexibilité dans l'installation
  • Comprend un pack de fixation avec tout le matériel de montage et de fixation d'affichage nécessaire
  • Pour les supports nécessitant un matériel antivol, installé avec un outil de sécurité (inclus), veuillez acheter le SF680
  • Pour les supports nécessitant du matériel standard, installé avec un tournevis Philips, veuillez acheter le SF680P
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 60" to 98"
    • Mounting Pattern; 1111 x 745mm (43.75 x 29.31")
    • Weight Capacity; 350lb (158.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.83" (46mm)
    • Product Dimensions; 45.75 x 30.25 x 1.83" (1162 x 768 x 46mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 22.05lb (7.48kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 2.5 x 40" (406.4 x 63.5 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242239

    Variant ID: 34322258264195

    Variant SKU: SF680

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sf680
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord