Publier vos produits
SP840 SmartMount® Pull-Out Pivot Wall Mount with Tilt for 32" to 65" Displays

SP840 SmartMount® Pull-Out Pivot Wall Mount with Tilt for 32" to 65" Displays

Traduit par Google,

Le support mural pivotant et inclinable SmartMount® combine les meilleures caractéristiques de notre FPS-1000 dans un design contemporain et léger, ce qui le rend essentiel pour les applications murales ou encastrées/dans les meubles. Avec un pivot intégré de 30°, le SP840 garantit que vos invités pourront trouver l'angle de vue parfait. Ce support est conforme à la norme VESA® et s'adapte à pratiquement tous les écrans plats jusqu'à 60 lb. Doté de fonctionnalités, d'une esthétique maximale, d'une installation polyvalente et d'options de compatibilité d'affichage infinies, le SP840 est la solution idéale pour toute application commerciale ou résidentielle.

Caractéristiques

  • Le support universel s'adapte aux modèles de montage VESA® de 200 x 100 à 400 x 400 mm
  • Peut être monté en double sur des montants de 16" ou sur un seul montant
  • Le pivot intégré jusqu'à ±30° offre des angles de vision réglables
  • Montage encastré pour applications dans les meubles lorsqu'il est utilisé avec l'accessoire de support intégré au meuble (ACC-HPF650)
  • Les vis de sécurité empêchent la falsification et le vol
  • L'inclinaison IncreLok TM permet de régler l'affichage à 0°, 3,3°, 6,6° ou 10°
  • La vis de verrouillage empêche toute extension indésirable
  • Réglez la force nécessaire pour tirer l'écran de la position fermée à l'aide du cran de tension réglable
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 100 to 400 x 400
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0, 3.3, 6.6, 10
    • Increlock Increments; 0, 3.3, 6.6, 10
    • Distance from Wall; 2.64 - 11.55" (67 - 293mm)
    • Product Dimensions; 20.65 x 16.74 x 2.32-11.29" (525 x 425 x 59-287mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15.65lb (8kg)
    • Ship Dimensions; 12.5 x 4 x 21.25" (317.5 x 101.6 x 539.8mm)
    • UPC Code; 735029308577

    Variant ID: 29193755721843

    Variant SKU: SP840

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sp840
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord