Publier vos produits
SP850 Pull-out Pivot Wall Mount for 32"-80" Displays

SP850 Pull-out Pivot Wall Mount for 32"-80" Displays

Traduit par Google,

Le support pivotant rétractable SP850 combine les meilleures caractéristiques d'un support mural et d'un bras pivotant. En position fermée, le SP850 agit comme un support mural plat ou inclinable. À seulement 2,31 pouces du mur, sa plaque murale unique et sa gestion des câbles intégrée cachent soigneusement tous les composants et les cordons. Déplié, la construction robuste du bras du SP850 fait glisser en douceur l'écran à 1,68 pouce du mur et permet à l'écran plat de pivoter jusqu'à 45°. Cette fonction permet non seulement de positionner l'écran pour un angle de vision optimal, mais elle offre également un accès facile à l'arrière de l'écran pour une maintenance sans tracas. Le SP850 est également idéal dans les applications où l'écran doit être encastré dans le mur, encadré sur mesure ou aligné dans un mur multi-écrans.

Caractéristiques

  • Les modèles dédiés incluent une plaque d'adaptation conforme VESA® 100 et 200 x 100 mm (plaque d'adaptation modèle PLP ou LC requise pour les écrans non VESA) | Les modèles universels s'adaptent aux écrans avec des trous de montage jusqu'à 600 x 400 mm (23,62" L x 15,75" H) | L'inclinaison IncreLok™ permet une inclinaison à 0°, 5° et 10° | ±1° de roulis pour la mise à niveau horizontale de l'écran pendant l'installation | Se monte sur des montants en bois de 16", du béton et des parpaings
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 80"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100mm (3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0, 5, 10
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +1 / -1
    • Increlock Increments; 0, 5, 10
    • Distance from Wall; 2.31 - 10.68" (59 - 271mm)
    • Product Dimensions; 21.00 x 9.76 x 2.31 - 10.68" (533 x 248 x 59 - 271mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 22.7lb (10.24kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 2.75 x 33" (304.8 x 69.9 x 838.2mm)
    • UPC Code; 735029240297

    Variant ID: 34322257838211

    Variant SKU: SP850

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sp850
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord