Publier vos produits
2S SR560-HUB2 SmartMount® Cart for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

2S SR560-HUB2 SmartMount® Cart for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

Traduit par Google,

Le chariot SmartMount® de Peerless-AV® a été conçu pour monter, déplacer et stocker en toute sécurité le Microsoft® Surface™ Hub 2S de 50 pouces. Le chariot peut supporter jusqu'à 65 lb, se trouve à la hauteur de visualisation recommandée par Microsoft (55 pouces) et offre un réglage vertical pour que l'écran puisse être positionné à des hauteurs incrémentielles de 48 à 60 pouces du sol. Le chariot offre également un espace libre pour la cartouche de calcul amovible afin que celle-ci puisse être mise à niveau sans retirer l'écran. Les roulettes verrouillables de 4 pouces offrent une base stable pour les applications tactiles, tandis que les canaux de gestion des câbles cachent complètement le câblage à l'intérieur des montants. Idéal pour les applications d'entreprise, d'éducation ou d'hôtellerie, le SR560-HUB2 est la solution mobile parfaite pour le Microsoft Surface Hub 2S.

Microsoft, Encarta, MSN et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Caractéristiques

  • Spécialement conçu pour le Microsoft® Surface™ Hub 2S 50"
  • L'affichage peut être placé verticalement le long de la colonne à 48"-60" du sol, ajusté par incréments de 3"
  • La gestion interne des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
  • La finition en poudre blanche mate complète la finition du Microsoft® Surface™ Hub 2S
  • Le support dédié s'adapte au modèle de montage Microsoft® Surface™ Hub 2S 350 x 350 mm et comprend les boulons de montage de profondeur appropriés
  • Les pare-chocs d'angle empêchent d'endommager les portes et les murs lors du déplacement ou du stockage du chariot
  • Manœuvre facilement sur roulettes pivotantes de 4" (102 mm), dont deux verrouillables
  • Réglez votre écran sur une inclinaison ergonomique de -4,5° pour une écriture naturelle ou sur une inclinaison de 0° pour une interaction standard
  • L'adaptateur à cadre ouvert fournit les dégagements nécessaires pour les ports d'E/S et la cartouche de calcul amovible
  • Le Surface™ Hub 2S peut être placé à la hauteur de visualisation recommandée par Microsoft, soit 55 pouces
  • La base soudée offre rigidité, stabilité et assemblage rapide
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 46.18" x 68.19" x 28.60" (1172 x 1732 x 726mm)
    • Product Weight; 58.2lb (26.4kg)
    • Load Capacity; 65lb (29.5kg)
    • Mounting Pattern; 350 x 350mm (13.78" x 13.78")
    • Finish; Flat Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 67.50" x 31.50" x 12.00" (1715 x 800 x 305mm)
    • Package Ship Weight; 85.5lb (38.8kg)
    • Package UPC Code; 735029339205
    • Package Contents; Assembled Base, (2) Vertical Columns, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, Bottom Shelf, Hardware and Instructions

    Variant ID: 34107793244291

    Variant SKU: SR560-HUB2

    Type: Cart

Spécifications techniques
  • Réference unique.sr560-hub2
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord