Publier vos produits
2S SR598-HUB2 SmartMount® Flat Panel Cart for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

2S SR598-HUB2 SmartMount® Flat Panel Cart for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

Traduit par Google,

Le chariot pour écran plat SmartMount® de Peerless-AV est spécialement conçu pour le Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85 pouces. La mobilité, le design attrayant, le réglage de la hauteur de l'écran et une base pré-assemblée garantissent un assemblage rapide, tout en offrant une structure rigide mais attrayante qui s'intègre dans n'importe quel décor. Les roulettes de 4 pouces permettent de le déplacer facilement d'une pièce à l'autre en toute sécurité. Les entretoises et les boulons de longueur personnalisée inclus offrent un espace libre approprié autour du module de calcul Surface Hub 2S de 85 pouces.

Microsoft, Encarta, MSN et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Caractéristiques

  • Spécialement conçu pour le Microsoft® Surface™ Hub 2S 85"
  • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
  • La base pré-assemblée offre rigidité, stabilité et assemblage rapide
  • La finition en poudre noire texturée aide à masquer les traces de doigts et la poussière
  • 5 degrés de réglage négatif maintiennent même les écrans les plus lourds à niveau
  • L'affichage et l'étagère des composants en option peuvent être situés n'importe où le long de la colonne (jusqu'à 60" au centre)
  • L'adaptateur à cadre ouvert permet d'éviter les interférences d'entrée d'affichage
  • Les grandes roulettes pivotantes de 4" (102 mm) (dont deux verrouillables) permettent au chariot de se déplacer facilement sur du carrelage ou de la moquette
  • L'étagère à composants ACC-MS en option peut être positionnée n'importe où le long de l'une ou l'autre des colonnes en la soulevant et en la repositionnant simplement
  • Compatible avec le modèle de montage VESA® 600 x 600 mm du Microsoft® Surface™ Hub 2S 85" | Le chariot comprend (4) patins de base en plastique pour les cas où les roulettes ne sont pas nécessaires
  • Comprend une entretoise et du matériel pour le Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85 pouces
Spécification
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 1200 X 600
    • Dimensions (W x H x D); 46.01" x 68.38" x 29.00" (1169 x 1736 x 737mm)
    • Product Weight; 89lb (40.5kg)
    • Load Capacity; 300lb (136.1kg) Display
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.50" x 12.50" x 38.50" (1207 x 318 x 978mm)
    • Package Ship Weight; 109lb (49.5kg)
    • Package UPC Code; 735029343141
    • Package Contents; Assembled Base, (2) Aluminum Columns, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Spacers, Screws and Lock Washers for the 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S, Installation Instructions

    Variant ID: 39694681964675

    Variant SKU: SR598-HUB2

    Type: Cart

Spécifications techniques
  • Réference unique.sr598-hub2
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord