Publier vos produits
ST660P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 80" Flat Panel Displays

ST660P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 80" Flat Panel Displays

Traduit par Google,

La série de supports muraux inclinables universels SmartMount® offre les fonctionnalités d'installation et les options de montage les plus polyvalentes. Les capacités de réglage horizontal et vertical permettent une mise à niveau et un positionnement latéral après l'installation, ce qui facilite plus que jamais la recherche de la position idéale du téléviseur. Verrouillez l'angle d'inclinaison lors de l'installation pour éviter toute altération ou tout déplacement grâce à la technologie d'inclinaison IncreLok™. Les vis de sécurité fournies dans les modèles ST660 empêchent toute altération et tout vol. La conception de la plaque murale ouverte offre un accès total au mur, augmentant les options de gestion électrique et des câbles. L'écran peut désormais être installé simplement par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™. Les adaptateurs Easy-Glide™ s'accrochent à la plaque murale pour une installation globale rapide, simple et sécurisée.

Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • Support universel compatible avec les écrans avec des modèles de montage jusqu'à 824 x 405 mm (32,44" L x 15,95" H) et compatible avec les modèles VESA® jusqu'à 800 x 400 mm | Inclinaison réglable de 15° vers l'avant et de 5° vers l'arrière pour trouver l'angle de vision optimal | La poignée à cliquet Easy-Grip™ verrouille l'angle d'inclinaison en place | Jusqu'à 0,25" (6 mm) de réglage vertical sur chaque support d'adaptateur d'écran universel pour la mise à niveau après l'installation et le réglage précis de la hauteur | La poignée à cliquet Easy-Grip™ verrouille l'angle d'inclinaison en place | Réglage horizontal de l'écran jusqu'à 8,00" (203 mm) pour centrer l'écran sur le mur | Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'écran | Options de sécurité intégrées disponibles | La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée | Pour les supports nécessitant un matériel résistant au vol, installés avec l'outil de sécurité (inclus), veuillez acheter ST660 | Pour les supports nécessitant un matériel standard matériel, installé avec un tournevis Philips, veuillez acheter ST660P
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 80"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 832 x 405mm (32.75 x 15.95")
    • Weight Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.63 - 5.71" (67 - 145mm)
    • Product Dimensions; 36.54 x 16.89 x 2.62 - 5.40" (928 x 429 x 67 - 137mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11lb (4.98kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 36.41" (272.0 x 74.9 x 924.8mm)
    • UPC Code; 735029231875

    Variant ID: 34322256298115

    Variant SKU: ST660P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.st660p
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord