Publier vos produits
SUA761PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 37" to 65" Ultra-Thin Displays

SUA761PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 37" to 65" Ultra-Thin Displays

Traduit par Google,

L'un des supports muraux les plus fins du marché, le support mural articulé ultra fin universel Peerless-AV® DesignerSeries™ est conçu exclusivement pour les écrans ultra-minces. Le SUA761PU est conçu pour maintenir fermement les écrans de taille moyenne à grande dans n'importe quelle position (paysage ou portrait) tout en offrant un profil ultra-bas. Une plaque d'adaptation innovante en forme de I facilite l'accès à l'arrière de l'écran, en gardant le matériel caché, et dispose d'une gestion interne des câbles, offrant un aspect propre et professionnel qui passe en douceur du mur à l'écran. Avec une finition noire brillante, le SUA761PU s'adapte à tous les décors.

Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • La conception innovante de la plaque d'adaptation en forme de I permet d'éviter de bloquer les connexions à l'arrière de l'écran
  • Les options de montage en paysage ou en portrait augmentent la polyvalence de l'affichage
  • La gestion interne des câbles offre une finition d'installation propre et professionnelle
  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage de 200 x 100 à 600 x 400 mm
  • Le bras se rétracte jusqu'à 47 mm (1,85 po) et s'étend jusqu'à 631 mm (24,85 po) du mur
  • Le mécanisme d'inclinaison One-Touch™ permet un réglage de +15/-5° sans utiliser d'outils
  • Jusqu'à ±90° de pivotement latéral
  • Ajout de ±5° de roulis pour le nivellement de l'affichage après l'installation sans utiliser d'outils
  • Jusqu'à ± 0,5" (13 mm) de réglage vertical pour la mise à niveau après l'installation et le réglage précis de la hauteur
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 65"
    • Weight Capacity;80lb (36kg)
    • VESA Pattern; 200x100,200,300x200,300,400x200,400x300,400,600x400
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.85" - 24.85" (47 - 631mm)
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Security Features; None
    • Roll; ±5°
    • Swivel Yaw; ±90°
    • Tilt; +15/-5°
    • Product Dimensions; 24.37" x 16.94" x 1.85"-24.85" (619 x 430 x 47-631mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.69lb (11.19kg)
    • Ship Dimensions; 23.75 x 4 x 41" (603.3 x 101.6 x 1,041.4mm)
    • UPC Code; 735029306399

    Variant ID: 29193759686771

    Variant SKU: SUA761PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sua761pu
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord