Publier vos produits
SUF660P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

SUF660P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

Traduit par Google,

L'un des supports les plus fins au monde avec seulement 8 mm d'épaisseur, ce support presque invisible est la beauté qui soutient le style moderne des derniers écrans ultra-minces. Sa conception entièrement en acier, aux lignes épurées et à haute brillance offre une compatibilité universelle avec pratiquement toutes les innovations en matière d'affichage ultra-mince. Cette solution inégalée offre un aspect compact et ultra-élégant et rapproche l'écran du mur.

Caractéristiques

  • Réglage du décalage latéral jusqu'à 8" (203 mm) (selon le modèle d'écran) pour un placement parfait de l'écran
  • Se monte sur des montants en bois, du béton, des parpaings ou des montants métalliques (accessoire pour montant métallique requis)
  • Le système de verrouillage Velcro® de qualité industrielle fixe les adaptateurs d'affichage à la plaque murale en une seule étape, ce qui rend l'installation rapide et sécurisée | Les supports universels s'accrochent facilement à la plaque murale pour une installation facile
  • Support universel compatible avec les écrans ultra-minces avec des modèles de montage jusqu'à 825 x 449 mm (32,48" L x 17,67" H)
  • La conception ultra-mince maintient l'écran à seulement 0,33" (8 mm) du mur pour une application presque invisible
  • Livré avec un pack de fixation contenant tout le matériel de fixation d'affichage nécessaire
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 80"
    • VESA Pattern; 800 X 400
    • Mounting Pattern; 825 X 449mm (32.48 X 17.67")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Product Dimensions; 35.44 x 21.8 x 0.33" (900 x 554 x 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.8lb (3.6kg)
    • Ship Dimensions; 6.313 x 2.375 x 37.063" (160.4 x 60.3 x 941.4mm)
    • UPC Code; 735029258377

    Variant ID: 34322257019011

    Variant SKU: SUF660P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.suf660p
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord