Publier vos produits
SUF661 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

SUF661 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

Traduit par Google,

L'un des supports les plus fins au monde, avec seulement 5 mm d'épaisseur, le SUF661 rapproche les écrans du mur plus que la plupart des autres produits du secteur. Ce support presque invisible est la beauté qui soutient le style moderne des derniers écrans ultra-minces, tandis que le bras de verrouillage assure une installation sécurisée. Cette solution inégalée offre un aspect ultra-élégant et peu encombrant et rapproche l'écran du mur.

Caractéristiques

  • Installation facile en trois étapes : montez la plaque murale, accrochez l'écran plat et insérez le bras de verrouillage
  • Vis de sécurité antivol sur le bras de verrouillage
  • Le bras de verrouillage maintient l'écran plat en place et empêche les chocs accidentels et les réglages horizontaux indésirables
  • Se monte sur des montants en bois et du béton
  • Livré avec un pack de fixation contenant tout le matériel de fixation d'affichage nécessaire
  • Support compatible avec les écrans plats ultra-minces avec des trous de montage horizontaux de 150 à 400 mm (par incréments de 25 mm) et de 550 à 800 mm (par incréments de 25 mm)
  • La conception ultra-mince maintient l'écran plat ultra-mince à seulement 0,19" (5 mm) du mur pour une application presque invisible
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen; Size 40" to 80"
    • VESA Pattern; 200x200,300x200,300x300,400x300,400x400,600x400,800X400
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.19" (5mm)
    • Mounting Pattern; 200x200,300x200,300x300,400x300,400x400,600x400mm (31.50")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 35.25 x 5.50 x 0.19" (895 x 140 x 5mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight 6.1lb (2.75kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1.375 x 39.75" (152.4 x 34.9 x 1,009.7mm)
    • UPC Code; 735029278382

    Variant ID: 29193760440435

    Variant SKU: SUF661

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.suf661
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord