Publier vos produits
AMON WALL B A/M+S/I

AMON WALL B A/M+S/I

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Appareil pour installation en applique murale, pour intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium extrudé et peint - Diffuseur en verre plat extraclair, trempé et satiné à l'intérieur - Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique - Joint en silicone anti vieillissement - Anneau de fermeture en aluminium moulé sous pression peint - Driver gradable 1-10 V - Dissipateur thermique en aluminium - Visserie extérieure en acier inoxydable - Console pour montage en applique avec un système d’installation simplifié, en fonte d’aluminium peint - Les versions B, bi-émission, utilisent deux sources lumineuses pour une émission vers le haut et vers le bas. - Versions gradables DALI disponibles sur demande
Spécifications techniques
  • Réference unique.amon-wall-b-am-si
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsExterior wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)270
  • Largeur (mm)238
  • Profondeur (mm)173
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie