Publier vos produits
ELIA EL

ELIA EL

Hublot LED en fonte d’aluminium pour montage au plafond ou au mur, idéal pour l’éclairage extérieur et intérieur, tel que : escaliers, couloirs, vestiaires, sanitaires… Il est simple et rapide à installer, avec une ligne pure et essentielle.
Spécification
  • - Conçu dans deux finitions différentes (noire et blanche), avec un diffuseur opale en polycarbonate, des températures de couleur de 3 000 K, 4 000 K et 5 700 K et un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 - Il a été conçu pour résister à des variations de température allant de -20 ° C à + 50 ° C, à une pénétration de l’eau et de la poussière correspondant à un IP65 et une résistance aux chocs correspondant à IK08 - Léger et pratique, ELIA EL est facile à installer grâce à la borne de connexion rapide pour le câblage électrique placée dans la partie arrière et à la deuxième sortie de câble pour le câblage traversant - Les références indiquées ci-dessous avec un MOQ nécessitent une quantité minimale de commande. Veuillez contacter nos agents commerciaux pour connaître la disponibilité, les délais de livraison et les quantités requises
Spécifications techniques
  • Réference unique.elia-el
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsBulkhead
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)58
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie