Publier vos produits
MIMIK 10 B C/I

MIMIK 10 B C/I

Série d'appareils LED pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester - Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes - Joints en silicone antivieillissement - Les versions LED sont fournies avec alimentation 230/-240 V 50/60 Hz - Disponibles en version mono (M) ou bi directionnelle (B) - Les versions MIMIK sont disponibles avec lentilles à faisceau asymétrique (CP) ou avec diffuseurs circulaires à faisceau étroit (C/I). Dans les versions à double émission (B) on peut combiner les deux différents faisceaux (CP+C/I, C/I+C/I). - Les versions avec optique "CP" se caractérisent par une distribution asymétrique de la lumière, adaptée pour l’éclairage de parcours cyclo-piétons
Spécifications techniques
  • Réference unique.mimik-10-b-ci
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsExterior wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)127
  • Largeur (mm)127
  • Profondeur (mm)65
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie