Publier vos produits
OMBRA 500 CL

OMBRA 500 CL

Série d’appliques LED, pour intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium extrudé anodisé - Diffuseur en verre trempé et sérigraphié - Têtes en Acier Inox AISI 304 - Joints en silicone antivieillissement - Dissipateur thermique en aluminium - Vis de fermeture en acier inox - Les supports appropriés pour l'installation du produit sont disponibles en accessoires - Appareil fourni avec driver - Versions avec LED 2700 K ou 5000 K disponibles sur demande - Versions gradables DALI disponibles sur demande - Sur demande, sont disponibles les versions L500 prévues pour câblage passant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ombra-500-cl
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsArchitectural floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)504
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie