Publier vos produits
ROAD [5] MEDIUM 4X3 LED HUGE

ROAD [5] MEDIUM 4X3 LED HUGE

Dispositif d'éclairage routier avec capot, châssis et fixation sur poteaux en aluminium moulé EN AB 46100 à faible teneur en cuivre.
Spécification
  • - Avec revêtement époxy - LED de forte puissance - Carte de circuit intégré (PCB) avec centre métallique - Protection contre les surtensions en mode commun jusqu’à 10Kv - Avec interrupteur de sécurité - Platine de câble en PA6.6 + fibre de verre - Entrée de câble via presse-étoupe PG13,5 - Système optique en aluminium à haute réflectance - Verre trempé plat avec 4 mm d’épaisseur - Système d’ouverture et de fermeture avec verrou avant intégré - Peut être utilisé en présence de températures ambiantes atteignant 50°C, mais avec des courants réduits comme indiqué dans le manuel technique - Adapté pour une installation en top ou latéral, avec réglage d’inclinaison à 5°
Spécifications techniques
  • Réference unique.road-5-medium-4x3-led-huge
  • Famille de produitsUrban
  • Groupe de produitsStreetlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)215
  • Largeur (mm)330
  • Profondeur (mm)690
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000062
  • Nom ETIMLuminaire for streets and places
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titre OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie