Publier vos produits
Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet
Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet

    Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet

    Traduit par Google,
    • Robinet d'évier de salle de bain à cascade à commande unique avec débit de 1,2 gpm.
    • Comprend un drain escamotable, une valve, une cartouche, une plaque de pont en option et un anneau de montage à un seul poteau. Installation à 1 ou 3 trous. Valve à disque en céramique pour des performances fluides.
    • L'ensemble de vidange Push & Seal facile à installer s'installe en trois minutes avec seulement trois pièces. Aucun outil requis. Appuyez pour sceller et appuyez à nouveau pour ouvrir.
    • Répond aux exigences ADA/ANSI A117.1, assurant l'accessibilité à toutes les personnes handicapées.
    • 1,2 gpm Conforme aux normes d'efficacité de l'eau de la California Energy Commission (CEC)
    • Évalué pour atteindre ou dépasser les critères CALGreen, ce qui aide à conserver l'eau dans la maison moyenne d'au moins 20 %.
    • Le produit est conforme à la norme NSF/ANSI 372 et aux exigences de teneur en plomb pour la plomberie « sans plomb », telles que définies par les lois des États de la Californie, du Vermont, du Maryland et de la Louisiane et la loi américaine sur la sécurité de l'eau potable.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: LF-042-JDCC
      Item Weight: 4.39 pounds
      Product Dimensions: 18.3 x 7.2 x 3 inches
      Style: 1.2 GPM
      Material: ceramic
      Installation Method: DeckMount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 3
      Spout Height: 4.16 inches
      Spout Reach: 4.44 inches
      Handle/Lever Placement: Centerset
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Handle, Push & Seal Assembly, Putty Plate, Deckplate, Gasket, Inlet Adapters(2), Clips(2), Mounting Hardware

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pfister-LF-042-JDCC-Jaida-Single-Control-Bathroom-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsBathroom
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets